Publikovat produkty
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
    Liberty Pumps

    Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp

    • 1/6 hp.
    • 1", 1.25", and 1.5" Discharge
    • 1/8" Solids Handling
    Specifikace
    • Features

      • Factory pre-assembled, ready to install
      • Quiet automatic operation
      • Short profile design for compact areas – only 10" tall (base to top inlet flange)
      • Float switch and pump serviceability via access cover
      • Wet-end serviceability via removable pump “cartridge” – simple, 1/4 turn removal
      • Rubber gasket for a superior gas-tight seal
      • Floor-level side inlets, with integral check valve and couplings included for convenient plumbing
      • Stepped discharge adapter – 1", 1.25", 1.5" with integral check valve
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalibertypumps-model406
    • Skupina výrobkůPlumbing
    • Skupina produktůPumps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké