Publikovat produkty
Accessory Storage Rack

Accessory Storage Rack

The Life Fitness Accessory Storage Rack offers storage for a variety of training accessories. It helps keep facilities well organized and is perfect for a small training space that makes use of accessories.
Specifikace
  • Product Code: SAR Footprint (L x W x H): 36” x 25” x 67” (metric cm: 94 x 66 x 171) Base Unit Only Recommended Live Area (L x W x H): 37” x 50” x 84” (metric cm: 94 x 127 x 214) Base Unit Only Machine Weight: 190 lbs (86 kg) Max Training Weight: 1,216 lbs (552 kg)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaccessory-storage-rack
  • Skupina výrobkůAccesories
  • Skupina produktůStorage Rack
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Vnitřní tělocvičné vybavení
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Popis Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Kód CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 31 00
  • Název OmniClassFitness and Exercise Equipment