Publikovat produkty
Flat Dumbbell Rack

Flat Dumbbell Rack

The Life Fitness Flat Dumbbell Rack has a space efficient, 3-tier design that conveniently houses a set of 5 to 50 lbs (2.5 - 25 kg) HEX dumbbells.

Key Features:

  • Conveniently fits 5 50 lb HEX DB’s (10 Pairs)
  • Most cost and space efficient rack at 48” wide
  • Tray floors utilize rubber mat to protect hex dumbbell from damage
  • Rubber feet allow the rack to hold a firm position and protect both the flooring and frame from damage
  • Small footprint makes this rack ideal for small training spaces

Product Code: LBR-DF

Size (L x W x H): 54" x 29" x 38" (metric cm: 137 x 73 x 96)

Specifikace
  • Product Code: LBR-DF Size (L x W x H): 54" x 29" x 38" (metric cm: 137 x 73 x 96) Recommended Live Area: 54" x 53" (metric cm: 137 x 135) Weight: 167 lbs (76 kg) Weight Stack(includes increment weight): 550 lbs (250 kg) Max User Weight: 270 lbs (120 kg)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflat-dumbbell-rack
  • Skupina výrobkůAccesories
  • Skupina produktůDumbell Rack
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Vnitřní tělocvičné vybavení
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Popis Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Kód CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 31 00
  • Název OmniClassFitness and Exercise Equipment