Publikovat produkty
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

This painted 1 mm steel profile gives a decorative covering of external corners on buildings with a cassette facade. It is intended to be mounted on the underlying batten. It has adjustable flanges and angle measure to fit the façade design. Normally it is made in the same colour as the Cassette. See the BIM manual for further information.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFIPU
  • Skupina výrobkůWall System
  • Skupina produktůFacade Cassettes
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-23
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCFlashings
  • Kód UNSPSC30151602
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Popis Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Kód CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Číslo OmniClass23-13 37 13
  • Název OmniClassExterior Wall Cladding
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu