Publikovat produkty
FSTART - Startup Profile Facade Cassette Premium
Lindab

FSTART - Startup Profile Facade Cassette Premium

To stabilize the first Premium Cassette, in the bottom row, this startup profile is mounted. The first cassette is then mounted in the startup profile, instead of being linked to a cassette at the bottom.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFSTART
  • Skupina výrobkůWall System
  • Skupina produktůFacade Cassettes
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-23
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCFlashings
  • Kód UNSPSC30151602
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Popis Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Kód CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Číslo OmniClass23-13 37 13
  • Název OmniClassExterior Wall Cladding
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko