Publikovat produkty
P-HPIL1 - Corner joint flashing for sandwich wall
Lindab

P-HPIL1 - Corner joint flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and weather protection of inner corners of buildings with Sandwich Panel walls. It builds out from the wall to give room for the Panel screws behind it. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. See the BIM manual for further information.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP-HPIL1
  • Skupina výrobkůWall System
  • Skupina produktůSandwich Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-28
  • Číslo vydání5
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCFlashings
  • Kód UNSPSC30151602
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Popis Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Kód CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Číslo OmniClass23-13 37 13
  • Název OmniClassExterior Wall Cladding
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko