Publikovat produkty
P-KRONB1 - Front parapet flashing for sandwich wall
Lindab

P-KRONB1 - Front parapet flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and protection against rainfall for the front side of the parapet wall. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. It is intended to be used in combination with flashing P-KRONB2 – Upper parapet flashing for sandwich wall. See the BIM manual for further information.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP-KRONB1
  • Skupina výrobkůWall System
  • Skupina produktůSandwich Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCFlashings
  • Kód UNSPSC30151602
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Popis Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Kód CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Číslo OmniClass23-13 37 13
  • Název OmniClassExterior Wall Cladding
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko