Publikovat produkty
P-PIL6FS - Vertical mounting rail for P-PIL6 joint flashing
Lindab

P-PIL6FS - Vertical mounting rail for P-PIL6 joint flashing

This thin gauge steel mouting rail is used together with the P-PIL6 joint flashing. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. See the BIM manual for further information.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP-PIL6FS
  • Skupina výrobkůWall System
  • Skupina produktůSandwich Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCFlashings
  • Kód UNSPSC30151602
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Popis Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Kód CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Číslo OmniClass23-13 37 13
  • Název OmniClassExterior Wall Cladding
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko