Publikovat produkty
SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

This thin gauge steel profile is used as a sill for exterior sandwich panels. The profile can be used together with sandwich panels with a minimum thickness of 120mm. It can be obtained in white colour, since it is visible from the inside of the building. See the BIM manual for further information.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSYLLF
  • Skupina výrobkůWall System
  • Skupina produktůSandwich Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-31
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCFlashings
  • Kód UNSPSC30151602
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Popis Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Kód CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Číslo OmniClass23-13 37 13
  • Název OmniClassExterior Wall Cladding
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu