Publikovat produkty
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
    LIPPI

    Aligned top and bottom STEM® WALL fence

    STEM®WALL is a design and blackout barrier: it combines the subtlety of the STEM® barrier with an elegant covering, to enhance the exterior facades while preserving a part of discretion. Available on barred panels and openings in the STEM® Universe, STEM® WALL allows you to create visual continuity across the entire boundary, in order to draw a harmonious line around your layout projects.
    Specifikace
    • Available in the 30 shades of the LIPPI collection and in 3 different shapes, STEM® WALL allows you to express your style. Opt for a mono-color set to highlight the silhouette of the bar, or create a play of contrasts of colors and materials thanks to the two-color associations.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastemwall-barreaudage-aligne
    • Skupina výrobkůBar fence STEM®
    • Skupina produktůRandom top and aligned bottom STEM® WALL railing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení
    • Název UNSPSCFencing
    • Kód UNSPSC301520
    • Kód CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Číslo OmniClass23-11 25 19
    • Název OmniClassFences
    • Kód CSI UniFormat IIG
    • Název CSI UniFormat IISITEWORK

    Dostupnost regionu

    Afrika Evropa
    Alžírsko
    Francie
    Gabon
    Polsko
    Maroko
    Ukrajina
    Mauritánie
    Senegal
    Tunisko
    Západní Sahara