Publikovat produkty
10W Flight™ LED Track Head
Liteline

10W Flight™ LED Track Head

The Flight™ ATF7610 is a 10W high powered, LED track fixture specially designed for task and accent lighting. Available black, silver and white finishes.

Specifikace
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 25° / 40° / 60°

    CCT 3000 K

    Certifi cation cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90+

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    LED Life Span 50,000 hrs

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 640

    Lumens per Watt 64

    Power Factor 0.99

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    THD 10%

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 10

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota10w-flight-led-track-head
  • Skupina výrobkůTrack
  • Skupina produktůLED Track Head
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-08-27
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 00
  • Název OmniClassElectrical Lighting