Publikovat produkty
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
    Liteline

    SHADE Mini 4" & 6"

    Designed to add a decorative element to any space, the SHADE Mini is suitable for boardrooms, reception areas, and hotel lobbies. Mounts directly into an octagon box or retrofit kit. Suitable for wet locations.

    Specifikace
    • Application Recessed / Surfacemount Downlight

      Approved Location Wet

      Beam Angle 100°

      CCT 2700 K / 3000 K / 3500 K/ 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Color options (Trim) Black / White

      Color options(Baffle)
      Black / White / Specular / Semi-Specular / Matte Gold

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/Reverse phase /

      TRIAC/ELV

      Energy Star Yes

      Input 100-135V AC, 60Hz

      LM79 Yes

      LM80 Yes

      Lumens Up to 560

      Lumens per Watt Up to 70

      Power Factor 0.9

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Title 24 Yes (up to 4000 K)

      Warranty 5-Year

      Wattage 8W

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotashade-mini
    • Skupina výrobkůSurface
    • Skupina produktůSHADE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-27
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Surface Mounted
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 00
    • Název OmniClassElectrical Lighting