Publikovat produkty
Lorell LLR60672 Flipper Training Table
Lorell

Lorell LLR60672 Flipper Training Table

Versatile, economical flipper table is perfect for the training or conference room. Rectangular top flips back with a simple lever mechanism to nest with other Flipper Training Tables for space-saving storage. 1" thick top is made of vacuum-formed PVC with radius edges and rounded corners. A plastic grommet is positioned near both ends for convenient cord management. Included frame with perforated modesty panel is made of black powder-coated steel. TAA-compliant table rolls easily on four 2" casters (two locking).

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 60"
    Table Top Width: 24"
    Table Top Thickness: 1"
    Table Top Shape: Rectangle
    Edge Style: Radius
    Number of Casters: 4
    Caster Size: 2"
    Caster Type: Locking Wheels
    Application/Usage: Training, Conferencing
    Frame Color/Finish: Powder Coated
    Top Color/Finish: Silver
    Frame Material: Steel
    Top Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    Features: Cord Management, Modesty Panel

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLorell-LLR60672-Flipper-Training-Table
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůTable
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)29.5
  • Šířka (palce)60
  • Hloubka (palce)24
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 11 00
  • Název OmniClassCommercial Furniture