Publikovat produkty
KIT CONNECTA “A90” DN150
Lovato

KIT CONNECTA “A90” DN150

KIT CONNECTA “A90” DN150 (ON DEMAND)
Specifikace
  • KIT CONNECTA “A90” DN150 Set of 2-90° connection curves between manifolds C DN65. Made of S235 steel painted with epoxy powder, complete with flanges DN150 PN10 with 8 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk. Screws and gaskets not included.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKIT-CONNECTA-A90-DN150
  • Skupina výrobkůHERCULES
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26

Dostupnost regionu

Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika