Publikovat produkty
Servomotor 230V X DN40-50-65
Lovato

Servomotor 230V X DN40-50-65

Rotary electric actuator 230V 3P X DN40-50-65
Specifikace
  • Servomotor 230V X DN40-50-65 Electric bi-directional actuator for mixing valve DN40. Power supply 230V / 50 Hz, consumption 3,5 VA and torque 20 Nm. Protection class IP54 and insulation class II.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaServomotor-230V-X-DN40-50-65
  • Skupina výrobkůHERCULES
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26

Dostupnost regionu

Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika