Publikovat produkty
KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 reducers
Specifikace
  • KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 Reduction and adaptation kit from DN50 modular header to DN40 distribution module. Made in steel S235 painted with epoxy powder, complete with flanges DN50 PN10 - 4 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk on the primary side. Secondary side made in brass G2" connections with nuts. Screw and gaskets kit included
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKIT-CONNECTA-RG-DN50-DN40
  • Skupina výrobkůHERCULES
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26

Dostupnost regionu

Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika