Publikovat produkty
LP® OSB Sheathing

LP® OSB Sheathing

Among the world’s most popular OSB sheathing products, offered in a variety of panel sizes and performance categories. All are APA-rated and backed by a 20-year transferable limited warranty.

Specifikace
  • Benefits of LP® OSB Sheathing

    LP® OSB panels are certified by APA – The Engineered Wood Association and are manufactured in conformance with DOC Voluntary Product Standard PS 2.

    Strength for the Job

    • Reliable strength.

    Quality for the Job

    • Consistent quality throughout and is uniform and workable.

    Multiple Options

    • Available Performance Categories: from 3/8 to 1-1/8*

    *Performance category replaces the fractional nominal thickness used in PS2. The Performance Category is consistent with the panel thickness used in the U.S. model building codes.

    Availability

    • Widely distributed, LP OSB products are available when you need them.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalp-osb-sheathing
  • Skupina výrobkůBuilding materials
  • Skupina produktůOSB boards
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-12-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Kód UNSPSC301518
  • Kód CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Číslo OmniClass23-13 37 13
  • Název OmniClassExterior Wall Cladding
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Brazílie
Spojené státy americké
Chile