Publikovat produkty
LP® SmartSide® Lap Siding
LP® SmartSide® Lap Siding

    LP® SmartSide® Lap Siding

    Get the versatility to create a custom look with LP SmartSide Lap Siding. Available in different sizes in smooth and textured finishes, LP SmartSide Lap Siding enhances the curb appeal of new and remodeled homes. Plus, it’s the perfect complement to homes finished in other exteriors such as stucco, stone and brick.

    Features & Benefits

    • One of the most durable lap siding options in the market today
    • 16’ length can result in faster installation
    • May create fewer seams than traditional 12’ siding
    • Pre-primed for exceptional paint adhesion
    • Treated engineered wood strand or fiber substrate


    Specifikace
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      16 Foot Length

      • Can allow for faster installation and less jobsite waste.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalp-lap-siding
    • Skupina výrobkůBuilding materials
    • Skupina produktůSmartSide®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Kód UNSPSC301518
    • Kód CSI MasterFormat 201409 74 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
    • Číslo OmniClass23-13 37 13
    • Název OmniClassExterior Wall Cladding
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Brazílie
    Spojené státy americké
    Chile