Publikovat produkty
LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

Elevate Climate Control

  • Available panel size: 47-7/8˝ x 95-7/8˝
  • Available performance categories: 7/16˝, 15/32˝, and 19/32˝
  • Available on APA Exposure 1 rated OSB
  • Recognized as carbon negative by ASTM in 2023
Specifikace
  • Features and Benefits

    Impressive Energy Efficiency

    • Helps block radiant heat in the roof panel from emitting into the home’s attic, reducing attic temperatures by up to 30º F.

    Super Moisture Resistance

    • VaporVents™ technology allows any trapped moisture to escape from the radiant barrier panels during and after installation.

    Helps Meet Energy Codes

    • May help builders qualify for various energy codes, including Green Building credits, energy rebates and lower HERS scores.

    Easy Installation

    • Installs like conventional roof sheathing, requiring no additional labor or installation time.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalp-techshield
  • Skupina výrobkůBuilding materials
  • Skupina produktůSmartSide®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-12-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Kód UNSPSC301518
  • Kód CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Číslo OmniClass23-13 37 13
  • Název OmniClassExterior Wall Cladding
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Brazílie
Spojené státy americké
Chile