Publikovat produkty
(GSR-UD) Geometric Wall Sconces

(GSR-UD) Geometric Wall Sconces

The Geometric Wall Sconce’s traditional size and forms render it ideal for Commercial & Architectural applications such as Schools, Office Buildings, Strip Malls, Automotive Dealerships, Petroleum Stations, New Construction, Renovations & General Purpose Lighting. With three classic housing styles (Trapezoid, Half Round & Quarte Sphere) and a wide range of features and options, the Geometric Wall Sconces are the ideal solution for almost any wall mount application.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagsr-ud
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůWall Mount Exterior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké