Publikovat produkty
(AUL) Aureus™ Interior Low Bay

(AUL) Aureus™ Interior Low Bay

LSI’s LED Aureus offers excellent ambient lighting with a symmetrical distribution that delivers horizontal and vertical uniformity, glare control, and visual comfort - designed to be a replacement for 250W-400W HID fixtures (one for one).  Multiple mounting options and housing finish colors make the Aureus an attractive option for use in commercial, retail, restaurant, and convenience store applications.    

  • Round extruded aluminum housing
  • Lumen outputs ranging from 15489 to 23923
  • 22” shallow acrylic prismatic refractor (clear or frosted) – open, conical prismatic, or flat clear acrylic l ens.      
  • Cool white, neutral white, and warm white color temperatures
  • Easy to install
  • Virtually maintenance free
  • Limited 5-year warranty


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-aul_ind_low_bay
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůLow Bay
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)17.68
  • Šířka (palce)22.42
  • Hloubka (palce)22.42
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)30
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring