Publikovat produkty
(XBVRD) Bollard

(XBVRD) Bollard

Retrofit to LED and Start Saving Today!

This specification-grade bollard, available in flat or round top, features a high performance LED optical system. State-of–the-art driver technology provides unsurpassed system efficiency.

 fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-bollard
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůBollards
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)42
  • Šířka (palce)8.63
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring