Publikovat produkty
(EGA) Advantage - Parking Garage Fixture

(EGA) Advantage - Parking Garage Fixture

The Advantage Series Enclosed and Gasketed luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs. With it’s compact design, the EGA is easily installed and delivers outstanding light output in an enclosed unit at an affordable price point. The proprietary lens is impact-resistant additive and provides high lumen output with soft, reduced brightness.

Ideal Applications: Cold-storage warehousing, industrial facilities, retail stores, garden centers, and food service

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-ega_out_garage
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůGarage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.13
  • Šířka (palce)6.77
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring