Publikovat produkty
EAE Lighting - DOWNLED IP65 RECESSED MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED IP65 RECESSED MOUNTED

DOWNLED IP65 meets the IP value required for damp spaces and is suitable for outdoor and under eaves areas. No glare thanks to its deeply positioned light source and opal diffuser.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Recessed Opal Diffuser

    Optic: Opal Diffuser

    IP: IP65

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9016

    Installation: Recessed Mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadownled_ip65_recessed_mounted
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůDownlight / Spotlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika