Publikovat produkty
(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft

(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft

The Industrial LED High Bay Series is available in 4′ or 2′ and multiple lumen packages that produce a brighter and whiter light output and a smoother light pattern. The tool-free high transmission lens eliminates glare and improves visual comfort. Available with and without lens.

The slim 7 1/4 inch width of the IHB and high-efficiency make it the ideal linear fixture for applications where the available fixture layout is limited or code requires less than 12 inches of width.

Ideal Applications: Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-ihb2
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůHigh Bay
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring