Publikovat produkty
(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

Featuring LSI’s high-performance LED optical system, the Lexington is designed for illuminating pathways, walkway areas and campus sites. Its classic look complements traditional, colonial architectural design elements of a site. These fixtures provide improved photometric performance and save up to 80% in energy usage when compared to existing HID.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors.


Please visit product page for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-lxm4
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůDecorative & Post Top
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-09-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)42.25
  • Šířka (palce)25.5
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSilicone
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)64
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Site Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring