Publikovat produkty
(TMFL) Traditional LED Flood Lights

(TMFL) Traditional LED Flood Lights

The LSI Traditional Floods are an ideal floodlighting solution for a wide range of outdoor applications. Clean simple design, durable construction and solid performance are the benchmarks of the Traditional Series. The clean design blends well with a variety of architectural styles. The durable construction of the die-cast aluminum housing ensures it will stand up under the toughest elements. Optical grade acrylic lenses guarantee superior performance over a long life. Knuckle mounting is standard.

Please visit product page for more fixture documents and published reports.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-tmfl
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůFlood Lights
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)10.35
  • Šířka (palce)9.36
  • Hloubka (palce)7.57
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)10
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring