Publikovat produkty
(W44) Wall/Ceiling Mount

(W44) Wall/Ceiling Mount

The LED W44 designed for wall, ceiling or pendant mounting, is a versatile linear choice. The cross-section dimensions allow this efficient luminaire to fit into most architectural spaces conveniently and unobtrusively. The entire series is a singular cross-section, allowing for long row composition, and the acrylic diffuser incorporates a well-defined linear prism design.

With their exceptional long life, the LED light source makes the W44 virtually maintenance free. This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-w44
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůWall Mount Interior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring