Publikovat produkty
(XLCL) Large Area Light – Slice

(XLCL) Large Area Light – Slice

LSI’s Slice LED area light is available with a choice of four high performance light distributions and two drive currents for exceptional flexibility. The sleek, 1-piece housing ensures the optical unit and internal components are protected from any contaminants. In addition the low profile fixture means very low EPAs for the use of lighter gauge poles. Reduced energy, pole, installation and maintenance costs – all take a slice out of the costs that affect your bottom line.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors.  See our Sales Representative Locator.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-xlc
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůArea Lights
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)1.44
  • Šířka (palce)25
  • Hloubka (palce)46.32
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)55
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000346
  • Název ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring