Publikovat produkty
NOISE LINE

NOISE LINE

Suspended decorative luminaire for LED light sources. The luminaire consists of 3 cubes, appearing in 2 colors with a different surface finish.

  • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
  • Universal design
  • Possible illuminance control

Specifikace
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: suspended, on wire suspension (included)
    Body: black glossy plastic material
    Colour: black
    Diffuser: opal plexiglass (PLX)

    ELECTRICAL DATA
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes
    Type of equipment: ED

    OPTICAL DATA
    Way of lighting: direct

    GENERAL DATA
    Available on request: DALI
    Warranty: 5 years
    Application: offices, conference rooms, reception desks, shopping centers, car showrooms, boutiques

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNOISE_LINE
  • Skupina výrobkůLamps
  • Skupina produktůSurface mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)140
  • Šířka (mm)136
  • Hloubka (mm)408
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika