Publikovat produkty
AXLE, Wall Indirect Asymmetric
Lumenwerx

AXLE, Wall Indirect Asymmetric

Axle is an elegant and compact LED linear accent luminaire providing efficient asymmetric light distribution. Softly curved Axle measures just 2 11/16" by 3 11/16". With adjustable optics, light output from 350 to 1200 lumens per foot (nominal), and efficacy up to 126 LPW, Axle delivers very effective illumination to graphics and artwork, as well as ceilings and walls. Highly flexible, Axle can be installed as individual luminaires (up to 8') or in continuous runs, with a choice of arm or cable suspension.
Specifikace
  • Size: 2 11/16" x 3 11/16"

    Light Source: Led

    Chromaticity: Static White

    Optics: Apo

    Mounting: Pendant, Wall

    Light Distribution: Asymmetric Direct, Asymmetric Indirect
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAXLWAI
  • Skupina výrobkůWall
  • Skupina produktůAxle
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.69
  • Šířka (palce)2.69
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring