Publikovat produkty
COMPASS BUTTON, Surface
COMPASS BUTTON, Surface
COMPASS BUTTON, Surface
    Lumenwerx

    COMPASS BUTTON, Surface

    The Compass Button is an IP66-sealed, 3″ surface-mounted luminaire designed for indoor and outdoor applications. Defined by simplicity and precision, it can be used individually or in compositions to provide rhythmic and directional illumination across architectural spaces.

    Specifikace
    • SIZE: 3"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT

      ENVIRONMENT: IP66

      MOUNTING: SURFACE WALL

      OPTICS: RAIO


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCBTNS
    • Skupina výrobkůSurface
    • Skupina produktůCompass
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Popis Uniclass 2015Spot lights
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring