Publikovat produkty
INWALO, Wall
Lumenwerx

INWALO, Wall

InWalo offers practical illumination from a linear in-wall luminaire. The InWalo housing requires just 5/8" of mounting depth - the thickness of common drywall - so the luminaire mounts on top of the wall studs. The driver compartment slides behind the luminaire for totally flexible installation between the wall studs. A removable LED and optical cartridge permits access to the driver without disturbing the drywall/housing connection. InWalo can be installed as a discrete or continuous linear luminaire and oriented for either uplight or downlight.
Specifikace
  • SIZE: 3 5/8" X 1 1/4" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE OPTICS: AIO LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC DIRECT, ASYMMETRIC INDIRECT MOUNTING: WALL-RECESSED
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINWALWR
  • Skupina výrobkůRecessed
  • Skupina produktůInwalo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring