Publikovat produkty
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
    Lumenwerx

    PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

    The Petite family strikes that perfect balance of compact size, streamlined aesthetics, and high performance. Through their 1" lens apertures, these meticulously engineered downlight, cylinder, and multi-aperture luminaires breathe light into spaces with a quiet, straightforward sophistication.

    Specifikace
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: SDL - Soft diffused lens, Solite

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPET1RR
    • Skupina výrobkůRecessed
    • Skupina produktůPetite
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Název UNSPSCRecessed lighting
    • Kód UNSPSC39111505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures