Publikovat produkty
PIVOT CYLINDER, Standalone
Lumenwerx

PIVOT CYLINDER, Standalone

Pivot Standalones are individual mounting systems for the Pivot Dot, Box, and Cylinder modules. They can be used on their own as solo lighting fixtures, or they can act as complements or supplements to Pivot track systems on a larger scale. Pivot Standalones can be surface mounted on ceilings or walls and equipped with flat, conduit feed, or direct mount canopies, which can be round or square.

Specifikace
  • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER), 2" (2" DIAMETER)

    FIXTURE HEIGHT: 6", 9", 12", 18"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD 35 DEG, WIDE FLOOD 50 DEG

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPIVSY-SD
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůPivot
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001744
  • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Popis Uniclass 2015Spot lights
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring