Publikovat produkty
POLY, Pendant Triangle
Lumenwerx

POLY, Pendant Triangle

Poly’s geometric forms, appropriately scaled for use as discrete luminaires, offer new opportunities for creative approaches to general lighting. Poly Recessed delivers generous illumination regressed 2-sided diffusers form a shallow coffer, while 3-sided diffusers drop below the ceiling. Poly triangular and Y-shaped pendants can distinguish a variety of special areas. The open form is airy and features a compact 2.5" profile. Poly can be used comfortably in either regular or free-form arrangements. Attractive efficacy and many of lumen output and electrical options make Poly practical, as well as creative.
Specifikace
  • SIZE: 1'X1', 2'X2', 1'X4', Y, TRIANGLE LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPOLP-TRI
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůPoly
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring