Publikovat produkty
PRIMO, Surface 2x2
Lumenwerx

PRIMO, Surface 2x2

LED lighting. The unique concentric micro optic creates a subtle, yet distinctive, graphical appearance appropriate for important spaces, large and small. The precise, square-base-prism design achieves both luminous consistency and overall visual comfort from all viewing angles. Using advanced LED engines and optics, Primo provides comfortable and efficient illumination where it's needed, while integrating cleanly into the architecture.
Specifikace
  • SIZE: 1'X4', 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: CMO, PMO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRIS-22
  • Skupina výrobkůSurface
  • Skupina produktůPrimo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Popis Uniclass 2015Surface luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring