Publikovat produkty
QUAD, Pendant Wide
Lumenwerx

QUAD, Pendant Wide

Quad is the simply designed and crisply executed linear luminaire for circulation, general, and utility applications. The High-efficiency Lambertian Optic provides excellent luminous efficacy and uniform luminosity across the diffuser. Quad is available in either a wide 3.5" or narrow 2.5" profile, along with surface and wall models, and can be installed in continuous runs. Not with standing the compact form, a full range of electrical and integrated control options is available. Quad is also available in T5 & T5HO.
Specifikace
  • SIZE: 3 1/2” X 3 1/2" & 3 1/2” X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaQUAWP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůQuad
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring