Publikovat produkty
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO, Pendant, Direct/Indirect

    The Revo pendant offers a fresh interpretation of a classic shape, both attractive and functional. Just 2 3/8" in diameter, Revo delivers precise and well shielded illumination to task surfaces, such as counters, desks and conference tables. Miniature, low brightness reflectors and onboard MikroDrive™ electronics achieve Revo’s small scale. Revo can be used as an individual luminaire or combined into continuous runs. The Miniature Reflector Optic, developed specifically for the Revo pendant, creates intriguing visual texture as well as very comfortable brightness. Designed in collaboration with Gensler.
    Specifikace
    • SIZE: 2 3/8" X 2 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT OPTICS: MRO
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaREOPDI
    • Skupina výrobkůPendant
    • Skupina produktůRevo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring