Publikovat produkty
RIM, Pendant Multiple Square
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Square

4.6 z 5 hvězdiček4.6(7 recenze)

Rim Multiple Square pendants are the result of bringing two or three Rim Square fixtures (from 2’ x 2’ to 4’ x 4’ only) together arranged on different planes and sharing one canopy. Rim Square is equipped with LED arrays illuminating inward from its circular housing. Rim Multiple Square fixtures serve as decorative, modern focal points of interior spaces that in some cases may also require general lighting and perhaps a wall wash and/or perimeter effects, as well. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Specifikace
  • SIZE: 24" x 24", 36" x 36", 48" x 48"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRIMMSP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůRim Square
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring