Publikovat produkty
RIZE, Recessed light for health care
Lumenwerx

RIZE, Recessed light for health care

Rize offers multi-function lighting with ambient, exam, and reading illumination from a pair of recessed luminaires. The pair of Rize luminaires operate in a master and satellite configuration. Each lighting function can satisfy the illuminance recommendations of ANSI-IES RP29-16. Optional BIOS SkyBlueTM technology provides a biologically optimized light spectrum that supports both circadian stimulus and visual diagnosis.

The compact and durable construction, combined with multiple light source and control options makes Rize particularly well suited to today’s healthcare patient rooms. Rize is also available with Chromawerx DUO and SOLA capability.

Specifikace
  • Size: 4' x 4'

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Full spectrum, BIOS, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRIZD
  • Skupina výrobkůRecessed
  • Skupina produktůRIZE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5.25
  • Šířka (palce)23.88
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCRecessed lighting
  • Kód UNSPSC39111505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring