Publikovat produkty
TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant
Lumenwerx

TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant

At just 0.7 inches (18 mm) in width, Tab is the slimmest family in the Lumenwerx Acoustix portfolio. Available in several lengths, heights, and colors, Tab represents a myriad of acoustic lighting possibilities, from playful visual collages featuring different sizes and colors, to more traditional acoustic treatments composed of identical luminaires mounted in parallel sequences. Tab luminaires also soften interiors with the curves of their top corners, a detail that quietly complements their sound-dampening capabilities.

Specifikace
  • HEIGHT: 8", 12", 16"

    LENGTH: 24", 36", 48", 60", 72", 84", 96"

    MOUNTING: PENDANT




Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTABBACOP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůAcoustic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálVláknitá plsť
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures