Publikovat produkty
UBIK SEAL PERIMETER, Recessed
Lumenwerx

UBIK SEAL PERIMETER, Recessed

Sleek square form meets superb function in Ubik, a lighting family designed to provide a multitude of creative options. Designed with a 2.5” aperture, Ubik Seal Perimeter offers subtle, low-glare illumination in level, shallow, and deep recessed arrangements with a parabolic louver option for direct illumination. Ubik Seal Perimeter comes in Static White, BIOS, Chromawerx Sola and Duo.

Specifikace
  • SIZE: 3 7/8" X 5 1/2" - 3 7/8" X 6 1/2" - 3 7/8" X 8 3/4" 

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

    MOUNTING: RECESSED

    LIGHT DISTRIBUTION: PERIMETER

    OPTICS: 

    • MWPL - Matte White Parabolic Louver
    • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver
    • MBPL - Matte Black Parabolic Louver
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUBISEALPER
  • Skupina výrobkůRecessed
  • Skupina produktůUBIK
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCRecessed lighting
  • Kód UNSPSC39111505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring