Publikovat produkty
UBIK TROFFER, Recessed
UBIK TROFFER, Recessed
    Lumenwerx

    UBIK TROFFER, Recessed

    Sleek square form meets superb function in Ubik, a lighting family designed to provide a multitude of creative options. Ubik Troffer creates visual comfort with its low-glare dual optical chamber performance. The center channel features parabolic louvers, available in matte white or matte silver, that deliver a soft conical distribution. Side lenses provide indirect, reflected, soft diffused distribution using Tri-Flect technology. Both 1x1 and 2x2 fixtures offer 60/40 and 40/60 light distribution options and meet the WELL Building Standard™ guidelines for UGR values. Ubik Troffer comes in Static White, BIOS, Chromawerx Sola and Duo.

    Specifikace
    • SIZE: 1' X 1' - 2' X 2'

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

      MOUNTING: RECESSED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CENTER OPTIC: 

      • MWPL - Matte White Parabolic Louver
      • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver

      SIDE OPTIC: TFO - Tri-Flect Optic

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaUBIT
      • Skupina výrobkůRecessed
      • Skupina produktůUBIK
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2022-01-04
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálHliník
      • Navrženo vKanada
      • Vyrobeno vKanada
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
      • Klasifikace IFCUchycení světla
      • Kód ETIMEG000027
      • Název ETIMLuminaires
      • Název UNSPSCRecessed lighting
      • Kód UNSPSC39111505
      • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
      • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
      • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
      • Číslo OmniClass23-35 47 11
      • Název OmniClassLighting Fixtures
      • Kód CSI UniFormat IID5020
      • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring