Publikovat produkty
LSX250 Series Frameless Solar Panels
Lumos Solar

LSX250 Series Frameless Solar Panels

4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)
LSX is the revolutionary frameless solar module design that has bridged the gap between architecture and energy What is the LSX Module System? Our award-winning LSX Module System is composed of the LSX Frameless Solar Module and LSX Rail. The elegance of the design is that the system is not only faster and easier to install than conventional modules, but the results add additional value due to the superior aesthetics. Where can the LSX Module System be integrated? -Awnings -Canopies -Carports -Roof Mounted -Building Integrated PV (BIPV) & Custom Designs -SolarScapes Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikace
  • Country: United States Industry Standards: ETL per UL-1703 & CEC Listed Manufacturer Product Line: LSX250 Series Module Area: 18.65 sq ft Number of Cells: 60 Region: North America Solar Cell Material: Monocrystalline Solar Cells Dimensions: 6" x 6"
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLSX250_Series_Frameless_Solar_Panels
  • Skupina výrobkůElectrical
  • Skupina produktůSolar Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Soláry
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_63
  • Popis Uniclass 2015Photovoltaic modules
  • Kód CSI MasterFormat 201426 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Photovoltaic Collectors
  • Číslo OmniClass23-35 11 17 15
  • Název OmniClassPhotovoltaic Collectors