Publikovat produkty
Lundhs Antique Wall Tiles

Lundhs Antique Wall Tiles

LUNDHS Antique is a pure natural brown stone with blue/purple crystals. Unlike artificial building materials, LUNDHS Antique gives a unique appearance that can only be found in a natural material. It is a 100% natural stone, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. To ensure a required level of consistency regarding colour and quality, it is carefully selected with a limited distribution from Lundhs. Available surface finishes: * Polished (smooth glossy surface) * Honed (smooth matte surface) * Silk (light textured matte surface)

Spojte se se značkou Lundhs Real Stone

Specifikace
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLundhs_Antique_Wall_Tiles
  • Skupina výrobkůWall panels/Tiles
  • Skupina produktůFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-04
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálKámen
  • Vedlejší materiálKámen
  • Navrženo vNorsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCPovrch
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Popis Uniclass 2015Natural stone panels
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 15 13 11
  • Název OmniClassNatural Stone Wall Tiles
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika