Publikovat produkty
Sivoia QS Triathlon Roller Shades
Sivoia QS Triathlon Roller Shades

    Sivoia QS Triathlon Roller Shades

    Sivoia QS Triathlon is the most fashionable, flexible and affordable motorized shading system available today. This battery-powered solution offers industry-leading battery life for easy installation and maintenance, perfect for retrofit applications. Available in new roller shade or insulating honeycomb styles, these shades have a wide variety of beautiful fabric colors and textures to meet the functional and aesthetic needs of any space. Able to work as a standalone or system solution, these shades can be controlled at the touch of a button.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Mount Type Inside Mount | Outside Mount On Trim | Outside Mount Above Trim
      Fabric Options Sheer | Translucent | Blackout | Regular | Railroaded | Railroaded with seam
      Operation Wireless
      Height 3.00" to 4.94"
      Depth 2.7" to 4.5"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-triathlon-roller
    • Skupina výrobkůShades
    • Skupina produktůSivoia QS Triathlon
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Kód CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 17 13
    • Název OmniClassRoller Shades

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké