Publikovat produkty
Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

This daylight sensor is designed specifically to work
with Lutron ballasts, control modules, and sensor
interfaces to implement daylight harvesting. To
maintain a specific light level in the space, it allows
the control system to automatically dim the lights
when the available daylight is high and brighten the
lights when the available daylight is low. An integrated
infrared (IR) receiver resides within the sensor to
allow access to the system for advanced
programming and personal control.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Height 0.7"
    Voltage 24 V
    Width 1.1875"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-ec-dir
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůEcoSystem™ Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2010-05-28
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Kód CSI MasterFormat 201412 26 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Daylighting Devices
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment