Publikovat produkty
17-inch Low-Voltage Enclosure

17-inch Low-Voltage Enclosure

The 17-inch low-voltage enclosure accommodates one HWI-H48 dimmer interface. The enclosure accepts one 120 V~ feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-hwi-lv17-homeworks
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůHomeWorks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)17.25
  • Šířka (palce)9.25
  • Hloubka (palce)3.88
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektroinstalace
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké