Publikovat produkty
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"

    Low-Voltage Enclosure 14"

    The 14 in (35.6 cm) low-voltage enclosure provides a compact housing for mounting one processor or one system interface and up to two wire landing boards (QS-WLB). The enclosure accepts one 120 V~ (L-LV14-120) or 220-240 V~ (L-LV14-230) feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Width 9.2"
      Height 13.3"
      Depth 3.16"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-l-lv14-homeworks
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůHomeWorks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)13.3
    • Šířka (palce)9.2
    • Hloubka (palce)3.16
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment